Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORTICENT CMS ATEX
Vortice

VORTICENT CMS ATEX

Google-Übersetzung,

ATEX-Radialventilator mit mittlerem Druck, zertifiziert und geeignet für die Belüftung von Umgebungen mit potenziell explosiver Atmosphäre (Bereiche zum Laden von Batterien oder zur Lagerung von Kraftstoff, Sägewerke, Zuckerfabriken).**

• Gehäuse aus gewalztem Stahlblech, mit Stößen zusammengesetzt oder zusammengeschweißt, korrosionsgeschützt mit Polyesterharz-Pulverbeschichtung.

• Wechselstrommotor, 2–4-polig, einphasig–dreiphasig, Isolierungsklasse F, Schutzart IP55, gebaut mit besonderen Konstruktionsmerkmalen und Materialien, geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Richtlinie 2014/34/EU.

• Dreiphasige Stromversorgung 230/400 V–50 Hz.

• Vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, einseitig saugend, aus Aluminiumblech.

• ATEX-Klassifizierung Zone 2: Ventilator (Ex h IIB+H2 T3 Gc) + Motor (Ex ec IIC T3 Gc).

• Umgebungsbetriebstemperatur zwischen -20°C und +40°C; Förderlufttemperatur gemäß ATEX-Klassifizierung.

• Standardausrichtung: LG 270.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCMS_ATEX_301xx
  • ProduktfamilieIndustrial Ventilation
  • ProduktgruppeIndustrial Ventilation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit