Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HRI 260 DH
VORT HRI 260 DH
    Vortice

    VORT HRI 260 DH

    Google-Übersetzung,
    Verzinktes Stahlblechgehäuse mit abnehmbaren Blenden. 2 x bürstenloser EC-Motor mit kugelgelagerten Wellen, gekoppelt mit Zentrifugallaufrädern. Trimmersteuerung zur Auswahl von Geschwindigkeiten von 0 bis Max als Reaktion auf Systemdruckverluste. Belüftungsluftstrom zwischen 80 m3/h und 125 m3/h. Entfeuchtungsluftstrom zwischen 130 m3/h und 250 m3/h. Ultrahocheffizienter Gegenstrom-Wärmetauscher aus geformtem Kunststoff (PS). Es enthält fluorierte Treibhausgase. Kompressorbetrieb mit HFC-R134a-Kältemittel. Vorverdrahtet für elektronischen Thermo-Hygrostat (Artikelnummer 22608). Dualer Wasser/Luft-Kondensator. Durchflussschalter. Dreiwege-Modulationsventil. Motorisierte Umluftklappe. Frostschutz. 2 x G4-Filter. Elektronische Steuereinheit mit Mikroprozessor und LCD-Display. Fernbedienungspanel RCP (Code 22607) als Option erhältlich. Hermetisch dichte Ausrüstung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheatrecoveryunit_HRI260DH
    • ProduktfamilieResidential
    • ProduktgruppeHeat recovery units
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)662
    • Tiefe (mm)1104
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStyropor (EPS)
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
    • OmniClassNummer23-39 43 17 23
    • OmniClassTitelWaste Heat Recovery Heat Exchangers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit