Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Aether 2" Round Downlight Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 1335 Lumen
  • CBCP: Bis zu 6500
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 15 W
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Zierleiste aus Aluminiumdruckguss mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
  • Flaches Gehäuse unter 2 Zoll Tiefe
  • Einzelne Spotlichtquelle
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R2ARDL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARDLS - 17°827 - 2700K - 8512306000BK - Black
    N - 24°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85WT - White
    W - 50°840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-2-round-trimless
  • ProduktfamilieAether 2"
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures