Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Aether 2" Round Wall Wash Trim Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 1065 lm
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 15 W
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Zierleiste aus Aluminiumdruckguss mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
  • Flaches Gehäuse unter 2 Zoll Tiefe
  • Einzelne Spotlichtquelle
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R2ARWT-A827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensFinish
    R2ARWTA - Asym827 - 2700K - 85975BK - Black
    830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-2-round-wall-wash-trim
  • ProduktfamilieAether 2"
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures