Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Aether 2" Square Adjustable Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 1400 lm
  • CBCP: Bis zu 8810
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 15 W
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Zierleiste aus Aluminiumdruckguss mit Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
  • Flaches Gehäuse unter 2 Zoll Tiefe
  • Einzelne Spotlichtquelle
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R2ASAL-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ASALS - 15°, 16° (L)827 - 2700K - 858358045BK - Black
    N - 26°, 28° (L)830 - 3000K - 85HZ - Haze
    F - 40°835 - 3500K - 85LBK - Lensed Black
    840 - 4000K - 85LHZ - Lensed Haze
    927 - 2700K - 90LWT - Lensed White
    930 - 3000K - 90WT - White
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-2-square-adjustable-trimless
  • ProduktfamilieAether 2"
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures