Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Aether 3.5" Round Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 1220 lm
  • CBCP: Bis zu 3810
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 15,5 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-0%
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Zierleisten und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss
  • Flaches Gehäuse, das für den Einbau in beengte Plenumräume konzipiert wurde, ohne die Lichtausbeute zu beeinträchtigen.
  • Nassbereich für Beschnittarbeiten vorgesehen
  • 3,5-Zoll-Blendenöffnung, 3,5-Zoll-Gehäusehöhe
  • 35° Abschaltwinkel
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R3ARDL-N827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R3ARDLN - 25°827 - 2700K - 8511303520BK - Black
    F - 40°830 - 3000K - 85HZ - Haze
    835 - 3500K - 85WT - White
    840 - 4000K - 85
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-3-5-round-trimless
  • ProduktfamilieAether 3.5"
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures