Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aether Atomic Square Wall Wash Trimless Downlight

Aether Atomic Square Wall Wash Trimless Downlight

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: 635 lm
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • IC-zertifiziert, luftdicht
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Spritzgegossene Polycarbonat-Leiste mit geringer Blendwirkung
  • Gleichmäßige Wandbeleuchtung aus einer 1-Zoll-Öffnung
  • Geringe Blendung für hohen Sehkomfort
  • Betriebstemperatur: -4°F bis 104°F (-20°C bis 40°C)
  • Die Angaben zu Lumen und CBCP finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: R1ASWL-BK

    ModelFinish
    R1ASWLBK - Black
    WT - White
Technische Spezifikation
  • Referenznummeraether-atomic-square-wall-wash-trimless
  • ProduktfamilieAether Atomic
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures