Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 5" Pendant Mount

Cube Architectural - 5" Pendant Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 2470 lm
  • CBCP: Bis zu 13062
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 17 W, 25 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 60000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Pendelleuchte für den Außenbereich
  • Inklusive um 45° schwenkbarem Verdeck und 2 vor Ort kürzbaren 24-Zoll-Stangen
  • Erhältlich in verschiedenen Leistungs-/Lichtstromkombinationen
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DC-PD05-S827-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-PD05 - 25WS - 16°827 - 2700K - 85219012057BK - Black
    DC-PD0517 - 17WN - 25°830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 33°835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-5-pendant-mount
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit