Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGNE III Wall Grazer 12"

LIGNE III Wall Grazer 12"

Google-Übersetzung,
Die LIGNE III verfügt über eine spezielle Linse bzw. ein polarisierendes optisches System in Kombination mit einer optimierten LED-Anordnung und sorgt so für eine gleichmäßige Wandbeleuchtung ohne dunkle Stellen oder Blendung. Sie bietet eine hocheffiziente Wärmeableitung, einen geringen Energieverbrauch und ein sanftes, blendfreies Licht. Dank des 48-V-Gleichstromeingangs lassen sich die Leuchten für eine durchgehende Installation in Reihe schalten. Ideal für die lineare Wandflutung in Büros, Messehallen, Hotels und öffentlichen Bereichen.
Spezifikation
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LGW12

    A – Asymmetric

    927 – 2700K – 90

    BK – Black

    S – Spot 12°

    930 – 3000K – 90

    WT – White

    N – Narrow Flood 20°

    935 – 3500K – 90

    M – Medium Flood 30°

    940 – 4000K – 90

    F – Flood 40°

    E – Elongating 15° × 45°

    Example: LGW12-A927-BK

Technische Spezifikation
  • Referenznummerligne-iii-wall-grazer-12
  • ProduktfamilieLIGNE III
  • ProduktgruppeLinear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit