Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Volta 2″ Downlight Round Trim / Invisible Trim

Google-Übersetzung,
Die Einbauleuchtenserie Volta 2" Tunable White steht für innovatives Design und fortschrittliche Technologie in der Architekturbeleuchtung. Diese lichtstarke und flexible Leuchtenfamilie mit einer umfassenden Auswahl an runden und eckigen Fassungen bietet eine nachhaltige Lösung für gewerbliche, geschäftliche und gehobene Wohnanwendungen.
Spezifikation
  • Model

    Beam

    Color Temp & CRI

    15W / 22W Lumens

    15W / 22W CBCP

    Finish

    R2RD2T

    N – 25°

    TWA – 1800K–4000K – 98

    590 / 735

    2,405 / 3,175

    BK – Black

    F – 35°

    TWB – 2700K–6500K – 98

    BKWT – Black/White

    W – 45°

    CB – Copper Bronze

    HZ – Haze

    HZWT – Haze/White

    WT – White

    Example: R2RD2T-TWA-BK

Technische Spezifikation
  • Referenznummervolta-2-downlight-round-trim-invisible-trim
  • ProduktfamilieVolta
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures