Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass
AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    AviProtek® T Transparent Bird Friendly Glass

    Google-Übersetzung,

    Walker hat sich mit Pilkington North America zusammengetan, um AviProtek ® T anzubieten, eine effektive und dennoch diskrete vogelfreundliche Glaslösung. Diese Produktlinie kombiniert vogelfreundliche, säuregeätzte Glasmarkierungen von AviProtek ® mit pyrolytischen Beschichtungen von Pilkington. Das Ergebnis: Oberflächenmuster, die für Vögel sichtbar, für Menschen jedoch kaum wahrnehmbar sind. Diese Muster erfüllen die branchenweit anerkannte 2×4-Regel, die von führenden Wissenschaftlern unterstützt wird. Dieses transparente Produkt kann als Oberflächenkomponente 1 in isolierten Einheiten verwendet und mit einem Low-E-Glas auf Oberfläche 3 kombiniert werden.

    AviProtek ® T eignet sich gut für den Einsatz in Leitplanken, Verbindungswegen und Unterständen. Dieses Produkt kann auch bei der Projektzertifizierung nach LEED ® und anderen Bewertungssystemen für umweltfreundliches Bauen helfen. Wie andere Walker-Produkte verfügt das vogelfreundliche Glas AviProtek ® T über eine 10-jährige Garantie gegen Oberflächenzerstörung und wird durch EPD- und HPD ®- Dokumentation unterstützt.

    Für Anwendungen, die eine Low-E-Beschichtung auf Oberfläche 2 erfordern, bevorzugen Sie möglicherweise unsere vogelfreundlichen Glasoptionen AviProtek ® E.

    Spezifikation
    • Walker Glass is a leading manufacturer of architectural glass and etched glass solutions designed for high-performance interior and exterior applications. Specializing in acid-etched glass, bird-friendly glazing, and decorative glass, Walker combines innovation with sustainability. Their aviation-friendly glass meets modern building code compliance while enhancing aesthetic appeal and occupant safety.

      With a wide portfolio including mirrored glass, low-iron glass, opaque glass, and frosted glass, Walker supports commercial glazing projects of all sizes. Their custom glass fabrication, patterned glass, and UV-resistant coatings make them a go-to for architects and designers seeking both performance and beauty.

      As a pioneer in glass manufacturing, Walker also leads in LEED-compliant glass and solar control glazing. Their acid-etched mirror products and anti-glare finishes serve both functional and visual goals. Backed by decades of expertise, Walker Glass delivers high-quality glazing solutions for a range of markets—from office towers to institutional spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraviprotek-t
    • ProduktfamilieBird Friendly Architectural Glass
    • ProduktgruppeAviProtek® Flat Glass
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inKanada
    • Hergestellt inKanada
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass and glazing sheets and profiles
    • Klassifizierung08 81 00
    • Format2014TitelGlass Glazing
    • OmniClassNummer23-17 15 11
    • OmniClassTitelGlass Glazing