Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US
    Archiviert

    Flush Solid Board mount for Lutron PALLADIOM 1G US

    Wall-Smart Mounting Solutions Changing the way walls look and function by integrating electronic devices and interior design.
    Designed to seamlessly integrate smart home control devices in the interior design of the home, office, or building.

    SKU# 10-01-353

    Product name: WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” is an adapter for in-wall flush installation of a LUTRON PALLADIOM 1G US keypad in solid board walls.

    The “WS for PALLADIOM 1G US MATTE/ METAL/GLASS SOLID B.” firmly mounts the keypad allowing easy access, insertion and operation.

    Spezifikation
      • For installation in solid boards
      • Allows easy insertion and removal of the keypad by manual push and magnet detachment of the keypad adaptor.
      • Designed to be installed in 12.2 ~ 29.1mm (0.48” ~ 1.145”) thick solid boards.
      • Installation kit contains:
      1. X1 keypad adaptor frame (item #1)
      2. X1 wall adaptor (item #2)
      3. X4 ST3x30 screws (item #4)
      4. X2 M3x12 screws (item #5)
      5. X2 M3 nut (item #3)
      • Designed for the use with Palladiom, US style, 1 gang keypad (by Lutron©) (keypad not included).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10-01-353
    • ProduktfamilieWall mounts for Lutron
    • ProduktgruppeSolid board wall mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)154.5
    • Breite (mm)110
    • Tiefe (mm)56.1
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000119
    • ETIM-NameMounting box
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit