Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2
Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2

    Flush wall mount for Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2

    Google-Übersetzung,
    Intelligente Wandbefestigungslösungen Ändern Sie das Aussehen und die Funktion von Wänden durch die Integration elektronischer Geräte und Innenarchitektur. Entwickelt für die nahtlose Integration von Smart-Home-Steuerungsgeräten in die Innenarchitektur des Hauses, Büros oder Gebäudes. SKU-Nr. 10-01-764 Produktname: WS für C4 Square Wired Keypad C4-SKCB2 Der „WS for C4 Square Wired Keypad C4-SKCB2“ ist ein Adapter für die wandbündige Installation eines Control4 Square Wired Keypad C4-SKCB2 Keypad . Das „WS for C4 Square Wired Keypad C4-SKCB2“ befestigt das Tastenfeld sicher und ermöglicht gleichzeitig einfachen Zugriff, Einsetzen und Entfernen.
    Spezifikation
    • Flush with the wall. Paintable with the wall paint in any color and texture. Allows easy insertion and removal of the keypad by manual push and magnet detachment of the keypad tray. The adapter is supplied unpainted (To be painted after installation as part of the wall). Designed to be installed in ½” drywall. Installation of the Wall-Smart adapter is straight-forward. Installation process is similar to drywall construction procedures. Before installation, read Wall-Smart installation instruction 10-04-00101-INS in http://www.wallsmart.com/faq For installation in concrete/block wall use “WS CONCRETE ADAPTOR 180X152” P/N 10-01-272 (sold separately) according installation instruction 10-04-00103-INS in http://www.wall-smart.com/faq Designed for the use with Control4 C4-SKCB2 keypad. (keypad not included). Adapter kit contains: Wall adapter (item 2) Keypad faceplate (item 1) (4x) ST3x25 Screws (item 3) - (2x) ST3x13 Screws (item 4) - (2x) UK Back box clip (item 5)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10-01-764
    • ProduktfamilieWall mounts for Control4
    • ProduktgruppeNew construction wall mounts
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)148.4
    • Breite (mm)150
    • Tiefe (mm)16.6
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inIsrael
    • Hergestellt inIsrael
    • Nettogewicht (kg)0.24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kontrollelemente
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC000119
    • ETIM-NameMounting box
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDimmer switches and controls
    • Klassifizierung26 09 36
    • Format2014TitelModular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit