Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Markise mit Fallarm
Vorbau-Markise mit Fallarm
Vorbau-Markise mit Fallarm
Vorbau-Markise mit Fallarm
Vorbau-Markise mit Fallarm

    Vorbau-Markise mit Fallarm

    Vorbau-Markisen mit Fallarm sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang über die seitlichen Fallarme ausgefahren und ausgestellt wird. Der stranggepresste Kasten in halbrunder Form sitzt vor dem Fenster.

    Geschützt durchschaubar

    Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Fallarme bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem halbrunden Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

    Raffiniert

    Akzente an der Fassade: Der sich komplett schließende Kasten in halbrunder Form und die Ausführung mit Fallarm bilden eine interessante Kombination aus technischer Raffinesse und kreativer Optik.

    Charakterstark

    Der ausgestellte Markisenbehang verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

    Gestaltend

    Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Markisentücher sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Fallarm
      • stranggepresster Kasten
      • Kastenbefestigung über Träger
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-awning-drop-arm
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds