Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gelenkarm-Markise Terrea 700S
Gelenkarm-Markise Terrea 700S
Gelenkarm-Markise Terrea 700S
Gelenkarm-Markise Terrea 700S
Gelenkarm-Markise Terrea 700S

    Gelenkarm-Markise Terrea 700S

    Terrassen-Markisen Terrea offen 700 S sind ein textiler Sonnenschutz, bei dem der Stoff auf einer Welle auf- und abgewickelt und über Gelenkarme ausgefahren wird, ohne Kassette für die Integration in die Fassade.

    Dezent integriert

    Bündige Optik: perfekte und geschützte Integration in die Fassade so, dass das Fassadenbild von außen nicht unterbrochen wird – auf Wunsch mit individueller Blende.

    Langlebig

    Mehr Schutz, weniger Verschmutzung: Tuch und Gelenkarme sind im Schacht optimal vor Witterungseinflüssen geschützt.

    Platz sparend

    Im eingefahrenen Zustand kann der Terrassenbereich vollständig genutzt werden.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:

      Bestellbreite mx5960 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Gelenkarm-Markise für den Einbau im bauseitigen Schacht
      • optional mit vorderer Blende
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArticulated-arm-awning-Terrea-700S
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds