Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX Sonnenschutzaktor SA 8M230.16 AP

KNX Sonnenschutzaktor SA 8M230.16 AP

Mit dem KNX Aktor SA 230 V können unabhängig voneinander bis zu acht Sonnenschutzantriebe gesteuert werden.

Anpassungsfähig
Flexibler Einsatz: WAREMA KNX SA 230 V Aktoren steuern 230 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4, 6 oder 8 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

Nutzerorientiert
Während der Haltezeit bleibt der Sonnenschutz in der Position, die der Nutzer festgelegt hat. Die Einstellungen werden nicht durch eine Automatik übersteuert.

Unkompliziert
Einfache Inbetriebnahme der KNX Sonnenschutzaktoren dank einzigartiger manueller Vorrangbedienung per Bluetooth LE.


Spezifikation

  • Schutzart IP 30
    Schutzklasse I
    Montageart
    Aufputz (AP)
    Anschlussart
    Steckklemme
    Betriebsspannung
    230 V AC
    Funkschnittstelle
    Bluetooth LE
    Schaltleistung pro Ausgang
    900 VA (abgesichert, 4 Antriebe)
    3600 VA (nicht abgesichert, 16 Antriebe)
    SMI-Interface
    bis zu 16 x 230 V AC SMI Antriebe
    Anschlussleitung Länge maximal
    200 m
    Eingang Digital
    32 x Binäreingang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKNX-Sonnenschutzaktor-SA8M23016AP
  • ProduktfamilieSmart Building Solutions
  • ProduktgruppeKNX-System
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele