Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KNX secure 8M230.16I AP

KNX secure 8M230.16I AP

Mit den KNX secure Aktoren 230 V können unabhängig voneinander bis zu acht Sonnenschutzantriebe mit 230 V AC gesteuert werden. KNX Aktoren der secure Baureihe entsprechen dem "KNX Secure Standard". Das heißt, der Zugriff ist nur für berechtigte Teilnehmer möglich. 

Anpassungsfähig

Flexibler Einsatz: WAREMA KNX secure Aktoren 230 V steuern 230 V AC Sonnenschutzantriebe und Verbraucher über 2, 4, 6 oder 8 Ausgänge individuell an. Sinnvolle Parameter sind bereits vorprogrammiert und erleichtern die Einrichtung.

Geschützt

Höchste Sicherheit im digitalen Gebäude: Mit der KNX secure Verschlüsselung ist der Zugriff nur für berechtigte Teilnehmer möglich.

Unkompliziert

Einfache Inbetriebnahme der KNX secure Aktoren dank einzigartiger manueller Bedienung per Bluetooth LE. Die KNX secure pro-Variante verfügt über eine automatische Laufzeiterkennung und eine clevere Updatefunktion.

Spezifikation

  • Schutzart IP 30
    Schutzklasse I
    Montageart Aufputz (AP)
    Anschlussart
    Steckklemme
    Betriebsspannung
    230 V AC
    Funkschnittstelle
    Bluetooth LE
    Schaltleistung pro Ausgang
    500 VA 230 V AC cos φ = 0.6
    Eingang Digital
    16 x Binäreingang
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKNX-secure-8M23016IAP
  • ProduktfamilieSmart Building Solutions
  • ProduktgruppeKNX-System
  • TypTeilelement
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele