Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basis-Markise mit Seilführung
Basis-Markise mit Seilführung
Basis-Markise mit Seilführung
Basis-Markise mit Seilführung

    Basis-Markise mit Seilführung

    Seilgeführte Basis-Markisen sind ein kostengünstiger, textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abwickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Spannseile, in denen der Markisenbehang mit der Endschiene geführt wird. Der Markisenbehang ist in einem Aluminiumkasten in stranggepresster Ausführung untergebracht.

    Standardisiert kostengünstig

    Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise Größe 80/100 erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

    Gestaltend

    Individuelle Farbkombinationen für eine ansprechende Fassadengestaltung: Für pulverbeschichtete Komponenten aus Aluminium stehen eine Vielzahl an Farben zur Verfügung. Für die Markisentücher sind über 300 Dessins gemäß WAREMA Markisen Kollektion wählbar.

    Platzsparend

    Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen den Markisenbehang sicher über die Endschiene.

    Geräuscharm

    Stabil und leise: Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf den Markisenbehang und das Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • seilgeführte Endschiene
      • stranggepresster Kasten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-awning-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit