Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basis-Markise als Markisolette
Basis-Markise als Markisolette
Basis-Markise als Markisolette
Basis-Markise als Markisolette

    Basis-Markise als Markisolette

    Basis-Markisen als Markisolette sind ein kostengünstiger, textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch auf einer Welle auf- und abwickelt wird. Die seitliche Führung ist mit einer Ausfallgarnitur ausgestattet, über die der untere Teil des Markisentuchs beim Tieffahren automatisch ausgestellt wird.

    Standardisiert kostengünstig

    Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

    Geschützt ausklappbar

    Sonnenschutz & freie Sicht mit Ausfalleffekt: Der obere Bereich des Markisenbehangs schützt vor Hitze, Blicken und bietet Blendschutz. Der untere Bereich ist ausklappbar und sorgt für einen freien Blick nach draußen.

    Ausgefallen

    Abwechslungsreiche Akzente an der Fassade: Der ausgestellte Markisenbehang verleiht Fassaden einen auffallenden Charakter. In Kombination mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein einzigartiges Erscheinungsbild.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

    Farblich strukturiert

    Gelungene Mischung: Sichtbare Kästen in 4 Standardfarben und Markisentücher in verschiedenen Farben und Ausführungen vereinen technische Funktion mit Gestaltungsfreiheit.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx2800 mm
      Bestellhöhe mx2900 mm

      Keyfacts:

      • Ausfallgarnitur
      • einteiliger stranggepresster Kasten
      • ohne Kastenzusatzbefestigung
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-awning-markisolette
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit