Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Basis-Markise mit Schienenführung
Basis-Markise mit Schienenführung
Basis-Markise mit Schienenführung
Basis-Markise mit Schienenführung
Basis-Markise mit Schienenführung

    Basis-Markise mit Schienenführung

    Schienengeführte Basis-Markisen sind ein kostengünstiger, textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Stoff auf einer Welle auf- und abwickelt wird. Der Markisenbehang wird mit der Endschiene in den Führungsschienen geführt (zwischen Markisentuch und Führung bleibt ein Spalt). Der Markisenbehang ist in einem Aluminiumkasten in stranggepresster Ausführung untergebracht.

    Standardisiert kostengünstig

    Die richtige Wahl für Standard-Lösungen: Die Basis-Markise erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz bei vertikalen Glasflächen – zu einem attraktiven Preis.

    Vielfältig

    Gelungene Mischung: Sichtbare Kästen und Markisentücher in verschiedenen Farben und Ausführungen vereinen technische Funktion mit Gestaltungsfreiheit.

    Klassisch

    Sicher geführt: Die Schienenführung ist der Klassiker unter den Führungsvarianten. Die bewährte seitliche Führung sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf.

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten eignet sich ideal bei der Renovierung denkmalgeschützter Gebäude.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • schienengeführte Endschiene
      • stranggepresster Kasten
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-awning-rail-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit