Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schacht-Basis-Markise mit Seilführung
Schacht-Basis-Markise mit Seilführung
Schacht-Basis-Markise mit Seilführung
Schacht-Basis-Markise mit Seilführung

    Schacht-Basis-Markise mit Seilführung

    Seilgeführte Schacht-Basis-Markisen sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Spannseile, in denen das Markisentuch mit der Endschiene geführt wird. Die Montage erfolgt über Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht oder einer bauseitig vorhandenen Blende.

    Akzente setzend

    Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Schacht-Basis-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit einem Markisenbehang, der auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich geführt wird.

    Integrierbar

    Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

    Platzsparend

    Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen das Markisentuch sicher über die Endschiene.

    Geräuscharm

    Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windlast auf Markisenbehang und Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

    Solide

    Zuverlässiges System: Schacht-Basis-Markisen werden über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht befestigt.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • filigrane Seilführung
      • ohne Kasten
      • Befestigung über Konsolen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-shaft-awning-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit