Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schacht-Basis-Markise mit Fallarm
Schacht-Basis-Markise mit Fallarm
Schacht-Basis-Markise mit Fallarm
Schacht-Basis-Markise mit Fallarm
Schacht-Basis-Markise mit Fallarm

    Schacht-Basis-Markise mit Fallarm

    Schacht-Basis-Markisen mit Fallarm sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch über die seitlichen Fallarme und Endschiene ausgefahren und ausgestellt wird. Der Markisenbehang auf der Tuchwelle ist seitlich über Tuchwellenkonsolen gelagert. Die Montage erfolgt über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht oder einer bauseitig vorhandenen Blende.

    Geschützt durchschaubar

    Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Fallarme bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

    Charakterstark

    Der ausgestellte Markisenbehang verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

    Integrierbar

    Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

    Unsichtbar

    Unauffällig in die Gebäudebauweise integriert: Im hochgefahrenen Zustand verschwindet der Sonnenschutz im Schacht.

    Kostengünstig

    Erfüllt alle Anforderungen an einen textilen außenliegenden Sonnenschutz: Die Schacht-Basis-Markise ist ein flexibles, variantenreiches und gleichzeitig kostengünstiges Produkt.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Fallarm
      • ohne Kasten
      • Klemmstützen optional
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-shaft-awning-drop-arm
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit