Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insektenschutz-Rollos
Insektenschutz-Rollos
Insektenschutz-Rollos
Insektenschutz-Rollos

    Insektenschutz-Rollos

    Das Insektenschutz-Rollo besteht aus einer Kassette, der Gaze, Führungsschienen und einer Griffleiste. Die Gaze wird auf einer Welle auf- und abgewickelt. Das Rollo sitzt entweder außenliegend vor einem herkömmlichen Fenster oder an Dachfenstern innenliegend auf der Schräge.

    Einsatzbereit

    Kompaktes fest montiertes Rollo mit seitlichen Führungsschienen: Bei Nichtbenutzung verschwindet die Insektenschutz-Gaze wind- und staubgeschützt in einer Kassette aus Aluminium, bleibt aber zu jeder Zeit einsatzbereit.

    Vielseitig

    Für außen und innen: Außenliegend für herkömmliche Fenster und Türen, innenliegend an Dachschrägen vor Wohndachfenstern.

    Flexibel geschützt

    Flexibler Schutz vor Insekten: Für ein entspanntes Essen ohne Wespen, konzentriertes Arbeiten ohne Fliegen und erholsames Schlafen ohne Mücken.

    Komfortabel

    Sanftes und kontrolliertes Hoch- und Tieffahren mittels Federwelle: Die Soft-Raise-Funktion unterstützt ein sanftes Hochfahren. Tiefgefahren fixiert der Rastmechanismus die Griffleiste. Im tiefgefahrenen Zustand sorgt die Federwelle für eine optisch saubere, straffe Spannung der Gaze.

    Einfach montiert

    Die Kassette wird auf den Führungsschienen aufgesteckt und eingerastet. Das Insektenschutz-Rollo wird über die Führungsschienen auf dem Fensterrahmen, an der Fassade oder im Inneren auf der Schräge befestigt.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx2000 mm
      Bestellhöhe mx2400 mm

      Keyfacts:

      • kompaktes System
      • Insektenschutz-Gaze wird aufgerollt
      • seitliche Führung über Führungsschienen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInsect-screen-roller-blinds
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit