Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung
Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung
Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung
Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung
Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung

    Neubau-Aufsetz-Raffstore NA-RA mit Seilführung

    Neubau-Aufsetz-Raffstoren (NA-RA) mit Seilführung sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Der ausgeschäumte Kasten in Mauerwerksstärke sitzt oben auf dem Fensterrahmen - oftmals direkt unter der Decke, um maximale Glashöhen in den Räumen zu realisieren. Fensterrahmen inkl. Kasten werden gemeinsam montiert. Für Neubauprojekte und Kernsanierungen geeignet.

    Flexibel einstellbar

    Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.

    Wirtschaftlich

    Alles aus einer Hand: Das Aufsetz-System wird auf dem Fenster angebracht und in einem Arbeitsschritt gemeinsam mit dem Fenster montiert.

    Baulich passend

    Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an bauseitige Anforderung: Geschäumte Kästen in Mauerwerksstärke in unterschiedlichen Tiefen und Höhen, wahlweise für monolithisches Mauerwerk oder Klinkerbauweise und in zwei unterschiedlichen Schachtöffnungen lieferbar.

    Platzsparend

    Filigran und langlebig: Lamellen und Endschiene werden sicher über ein Spannseil geführt und sind seitlich über Spannseilhalter befestigt. Die Ausführung mit Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar.

    Schwebend

    Leichte Optik: Nahezu schwebend wirkt die Kombination aus Neubau-Aufsetz-Kasten und Seilführung.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • einfache Integration
      • filigrane Optik
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTop-mounted-external-venetian-blind-new-buildings-NA-RA-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit