Neubau-Aufsetz-Raffstoren (NA-RA) mit Schienenführung sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Der ausgeschäumte Kasten in Mauerwerksstärke sitzt oben auf dem Fensterrahmen - oftmals direkt unter der Decke, um maximale Glashöhen in den Räumen zu realisieren. Kasten, Führungsschienen und Fenster werden gemeinsam montiert. Für Neubauprojekte und Kernsanierungen geeignet.Flexibel einstellbar
Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.
Wirtschaftlich
Alles aus einer Hand: Das Aufsetz-System wird auf dem Fenster angebracht und in einem Arbeitsschritt gemeinsam mit dem Fenster montiert.
Baulich passend
Vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an bauseitige Anforderung: Geschäumte Kästen in Mauerwerksstärke in unterschiedlichen Tiefen und Höhen, wahlweise für monolithisches Mauerwerk oder Klinkerbauweise und in zwei unterschiedlichen Schachtöffnungen lieferbar.
Klassisch
Sicher geführt: Die Schienenführung ist der Klassiker unter den Führungsvarianten. Die bewährte seitliche Führung sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität, eine gute Geräuschdämpfung und für einen verschleißarmen Lauf der Lamellen über die Führungsnippel.
Gut integriert
Die Führungsprofile sind frontseitig vollständig einputzbar.
WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.