Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900
Watts

Non-Freeze Roof Hydrant - HY-900

Google-Übersetzung,

Der Frostschutz-Dachhydrant der Serie HY-900 hat einen epoxidbeschichteten Gusseisenkopf mit Hebegriff und Verriegelungsoption, ein verzinktes Gehäuse, interne Arbeitsteile und ein Ventilgehäuse aus Bronze sowie eine integrierte epoxidbeschichtete Dachmontageplatte aus Gusseisen mit Klemmkragen und 1/ 8 Zoll NPT-Ablassanschluss.

Spezifikation
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • Non-Freeze Roof Hydrant with an epoxy coated cast iron head
    • 1/8 in. NPT drain port
    • Lift handle and lock option
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhy-900-roof-hydrant
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Ground Hydrants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit