Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
Watts

Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Serie HY-725 Verdeckter, frostsicherer, schlüsselbetätigter Wandhydrant mit Kasten und Tür aus Nickelbronze, verchromter Hydrantenfront, integriertem Vakuumbrecher, 3/4 Zoll (19 mm) Schlauchanschluss, 3/4 Zoll (19 mm) Innengewinde x 1 in. (25 mm) Rohranschluss mit Außengewinde, Kopf, Sitzguss und interne Arbeitsteile komplett aus Bronze, Wandgehäuse aus Bronze und loser Schlüssel. Entspricht ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO-gelistet. max. Betriebsdruck 125 psi.

Spezifikation
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, lead, free, cotter, pin, float, valve, shutoff valve

    Features

    • All bronze head, seat casting, and internal working parts are built to last
    • Nickel bronze box and door, with chrome plated hydrant face for easy maintenance and long life
    • Complies with ASSE 1019-2004, UPC/IAMPO Listed; Maximum operating pressure is 125 psi
    • Bronze wall casing and loose key for reliability and convenience



    Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1310
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeShutoff Valves > Wall Hydrants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-07-10
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameHydrants
  • UNSPSCCode40141726
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA