Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LMIO-102 Digital Partition Interface
Archiviert

LMIO-102 Digital Partition Interface



The LMIO-102 Digital Partition Interface automatically coordinates lighting controls in flexible spaces with up to four movable walls equipped with contact closures. It is part of a Digital Lighting Management (DLM) system, and can reconfigure connected switches and occupancy sensors.
Key Features
  • Automatically reconfigures lighting controls for logical operation when movable walls are opened and closed
  • Works with third party contact closure inputs
  • Recalls 16 configurations for spaces with up to 5 partitioned areas and 4 movable walls
  • Four status LEDs indicate if walls are open or closed
  • RoHS compliant
  • UL 2043 plenum rated
  • Qualifies for ARRA-funded public works projects

General Info
Type: Digital Partition Interface
Special Features: UL 2043 Plenum Rated
Typical Applications: Hotel and Conference Center, Ballrooms, Meeting Rooms, School Multi-Use Rooms

Technical Info
Amps: 20mA
Volts: 24 VDC
www.legrand.ca
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlmio-102
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeDigital Lighting Management - Interfaces & Accsessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-11-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit