Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving
seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    seeTouch® Wallstation, 1 to 7 Back-Lit Buttons, Low Voltage, Flexible Design, Custom Engraving

    Google-Übersetzung,
    Die Tastaturen der seeTouch® Wallstation verfügen über große, einfach zu bedienende Tasten und eine Hintergrundbeleuchtung für Lesbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit.

    Merkmale:
    • Das flexible Design ist mit 1 bis 7 Tasten erhältlich und ermöglicht zahlreiche Farb- und Tastenkonfigurationen. Kundenspezifische Gravur ist verfügbar
    • Funktioniert mit GRAFIK Eye® 3000, GRAFIK Eye® 4000, GRAFIK 7000™, HomeWorks®, Sivoia QED®, LCP128™ und XPS-Systemen
    • Erhältlich mit und ohne Einsatz
    • Hintergrundbeleuchtete Tasten sind lasergraviert, damit sie in einem dunklen Raum gut sichtbar sind
    • Eine Vielzahl von passenden Wandplatten und Zubehör im architektonischen Stil
    • Standard- und kundenspezifische Gravuroptionen sind verfügbar

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Architectural Metal Bright Brass | Architectural Metal Satin Brass | Architectural Metal Bright Chrome | Architectural Metal Satin Chrome | Architectural Metal Bright Nickel | Architectural Metal Satin Nickel | Architectural Metal Antique Brass | Architectural Metal Antique Bronze | Anodized Aluminum Clear | Anodized Aluminum Black | Anodized Aluminum Brass | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Control
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 2"
      Height 4.5625"
      Voltage 20 V
      Width 2.75"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-qsw
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeseeTouch®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit