Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixed Dock Shelter

Fixed Dock Shelter

Google-Übersetzung,

Dieses Unterstandsystem mit flexiblen vertikalen Paneelen und einem Vorhang eignet sich für eine Vielzahl von Anhängern unterschiedlicher Breite und Höhe und bietet gleichzeitig Wetterschutz zur Senkung der Heiz-/Kühlkosten. Es ermöglicht den uneingeschränkten Zugang zur Rückseite des Anhängers über die gesamte Breite und Höhe.

Spezifikation
  • CONSTRUCTION ADVANTAGES

    The side and top panels are covered with galvanized steel panels and trimmed with aluminum angle for a clean, durable finish. Both upper corners of the shelter have overlapping wear pleats for added protection from trailer impacts and tearing. The top panel is peaked to drain water.

    • A foam bead is sewn into the leading edge of the vertical front panels and top panel
    • Vertical panels are double layered fabric at the leading edge of the impact area
    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for improved durability
    • Fiberglass stays are encased in multi-layer pockets and provide the vertical panels with strength (Top stays are “Z” style to keep the curtain straight)

    FABRIC ADVANTAGES

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has six times more abrasion resistance than standard fabric
    • For the most punishing applications, optional premium plus fabric is recommended. It is similar to the belts used on heavy duty, industrial conveyors. It provides elevated resistance to UV, fire, abrasion, tearing, rot, stains, salts, and oils
    • All fabrics are treated with UV protection to help reduce fading

    1-Year Limited Warranty

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfixed-dock-shelter
  • ProduktfamilieLoading Dock Equipment
  • ProduktgruppeDock Shelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit