Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foam Dock Shelter

Foam Dock Shelter

Google-Übersetzung,

Stoßfeste, L-förmige Säulen umschließen den Anhänger und schützen ihn so vor Witterungseinflüssen. Zusammen mit den verstellbaren Vorhängen eignet sich diese Unterstandkonstruktion für eine Vielzahl von Anhängern unterschiedlicher Breite und Höhe. Sie ermöglicht zudem den Zugang über die gesamte Breite und Höhe des Anhängers.

Spezifikation
  • ADJUSTABLE CURTAIN HEIGHTS

    • Available with up to a 52” drop
    • Full width steel tube that prevents curtain sagging
    • With a rope and pulley assembly, the curtain adjusts to different trailer heights to help aid thermal efficiency. In lieu of curtain fabric, low temperature PVC strips can ordered for cold weather applications

    HIGH QUALITY CONSTRUCTION

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for long term durability
    • The columns have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as low as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns

    FABRIC ADVANTAGES

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance
    • All fabrics are treated with UV protection to prevent fading

    ADDITIONAL TRAILER IMPACT AND ABRASION PROTECTION

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection
    • Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available

    1-Year Limited Warranty

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfoam-dock-shelter
  • ProduktfamilieLoading Dock Equipment
  • ProduktgruppeDock Shelters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieVerladeeinrichtungen - Überladebrücke
  • IFCClassificationRampe
  • OmniClassNummer23-23 23 00
  • OmniClassTitelLoading Dock Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika