Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window
Contemporary Collection: Casement Window

    Contemporary Collection: Casement Window

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Ansichten sind weitläufiger. Die Hardware ist eleganter. Ihre Möglichkeiten sind scheinbar endlos. Entdecken Sie die Grenzen des modernen Designs mit der nächsten Generation von Flügelfenstern.

    • Stil: Fenster im Kurbelstil mit schlankem, modernem Erscheinungsbild und mehr freiliegendem Glas für maximale Aussicht.
    • Konfiguration: Größen bis zu 42" x 96" bieten uneingeschränkte Sicht nach draußen.
    • Geringer Wartungsaufwand: Das langlebige und wartungsarme Außengehäuse aus extrudiertem Aluminium hält den härtesten Elementen stand und widersteht Dellen, Dellen und Kratzern mit einer verrottungsbeständigen Zusammensetzung.
    • Bedienung: Flügelfenster lassen sich leicht mit einer Kurbel oder einem Push-Out öffnen, was eine bessere Kontrolle des Luftstroms ermöglicht.
    • Materialien: Polyurethan-Emaille-Innenfarbe ist eine Option für ein elegantes architektonisches Finish in einer Reihe von Farboptionen.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerContemporaryCasementWindow
    • ProduktfamilieContemporary Collection
    • ProduktgruppeWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameCasement windows
    • UNSPSCCode30171606
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 23
    • OmniClassTitelWood Casement Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit