Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window
Premium Series: Direct-set Window

    Premium Series: Direct-set Window

    Google-Übersetzung,

    Lassen Sie Ihre Gedanken mit unseren Spezialformfenstern der Premium-Serie Gestalt annehmen. Wählen Sie aus unbegrenzten Größen, Formen und Stilen – sowie Oberflächen, Farben und Materialien – um ein einzigartiges architektonisches Flair zu kreieren. Aber die Vorteile enden hier nicht; Diese Fenster bieten immer noch all die Energieeffizienz und Langlebigkeit, für die wir bekannt sind.

    • Stil: Modernes, schlankes Design sorgt für reichlich Licht in jedem Raum, da das Glas direkt in die Rahmen unserer Spezialformfenster verglast ist.
    • Konfiguration: Befriedigen Sie Ihren kreativen Drang mit einer großen Auswahl an Fensterformen und -größen, die von Hand gefertigt werden, um perfekt zu Ihrem Raum zu passen.
    • Geringer Wartungsaufwand: Das verkleidete Äußere muss nie gestrichen werden und verrottet oder zerfällt nicht.
    • Betrieb: Festes Scheibendesign mit rechteckigen Einheiten, die bis zu 70 Quadratfuß Glasfläche erhältlich sind.
    • Materialien: Die simulierte Schiebefensteroption vermittelt das Aussehen eines echten Schiebefensters mit der Leistung einer direkt gesetzten, stationären Option.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumSeriesDirectSetWindow
    • ProduktfamiliePremium Series
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit