Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door
Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    Contemporary Collection: Next Gen Sliding Patio Door

    4.4 von 5 Sternen4.4(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ZEITGENÖSSISCHE SAMMLUNG

    SCHIEBETÜR DER NÄCHSTEN GENERATION

    Die Kombination von schmalen Paneelprofilen und einer niedrigen Schwelle, um branchenführende Leistung bei Größen zu erzielen, die mit den breitesten und höchsten in der Branche mithalten können. Das umlaufende Verriegelungssystem in Kombination mit innovativem Design liefert eine hervorragende Leistung.

    • Stil
      • Schlankes, modernes Erscheinungsbild mit mehr freiliegendem Glas für maximale Sicht.
    • Aufbau
      • Erhältlich in 2-Panel, 2-Panel mit direktem Set und 4-Panel. 5' breite und 10' hohe maximale Türplattengrößen.
    • Branchenführende Leistung
      • Das umlaufende Verriegelungssystem in Kombination mit innovativem Design bietet eine hervorragende Leistung
    • Betrieb
      • Unübertroffener Schiebebetrieb im Vergleich zu anderen Standard-Schiebetüren.
    • Materialien
      • Strapazierfähige und wartungsarme Außenseiten aus extrudiertem Aluminium halten den härtesten Elementen stand und widerstehen Beulen, Beulen und Kratzern mit einer verrottungsbeständigen Zusammensetzung.
    • Schwellerdesign
      • Die flache, leistungsstarke Schwelle liefert hervorragende Leistungen mit nahtlosem Bodenübergang.







    Betrifft: Schiebetüren, Terrassentüren, Innentüren, Türen, Glastüren, Außentüren.

    Spezifikation
    • Click on the product page for the Next Gen Sliding Patio Door to access the Quick Specifications, Technical Specifications, Structural Data, and Thermal Tests.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNextGenPatioDoor
    • ProduktfamilieContemporary Collection
    • ProduktgruppeWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialBauholz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • ETIM-CodeEC001521
    • ETIM-NameDoor sliding contact
    • UNSPSCNameGlass doors
    • UNSPSCCode30171501
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_30_20_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSliding doorset systems
    • Klassifizierung08 32 00
    • Format2014TitelSliding Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 23 13
    • OmniClassTitelSliding All Glass Doors
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit