Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window

    Premium Coastal: Casement Window

    Google-Übersetzung,

    Unsere Flügelfenster bieten eine hervorragende Designflexibilität - einzeln oder in Kombination verwendet, um eine Glaswand zu schaffen, sind die Möglichkeiten endlos. Begrüßen Sie einen Hauch frischer Luft, wenn Sie mühelos das seitlich angeschlagene Fenster öffnen, und maximieren Sie die Aussicht mit minimalen Sichtlinien, die ideal sind, um einen Meerblick einzurahmen.

    • Stil: Die Tricore™-Rahmentechnologie verfügt über eine Außenverkleidung aus extrudiertem Aluminium, die einfach zu warten ist und den härtesten Elementen standhält.
    • Konfiguration: Hochleistungsgrößen, die bis zu 42" x 96" erhältlich sind und eine Mindestleistung von LC-55 aufweisen.
    • Geringer Wartungsaufwand: Premium-AAMA 2605-Farbe in Handelsqualität, die Ausbleichen und Auskreiden widersteht. Extrudiertes Aluminium widersteht Dellen, Dellen und Kratzern und wird durch die 20-jährige beschränkte Garantie von Weather Shield abgesichert.
    • Bedienung: Seitlich angeschlagen per Handkurbel oder Ausstoß zu öffnen, Flügel sind flexibel einzeln, in Reihe oder in Kombination einsetzbar.
    • Materialien: Integrierte Nagelrippen erhöhen die Stabilität und tragen dazu bei, die Einheit an der Struktur abzudichten, wodurch eine hervorragende Leistung und Haltbarkeit auch bei schwierigen Wetterbedingungen gewährleistet wird.
    • Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.
    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPremiumCoastalCasementWindow
    • ProduktfamiliePremium Coastal
    • ProduktgruppeWeather Shield Premium Coastal
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameCasement windows
    • UNSPSCCode30171606
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 15 23
    • OmniClassTitelWood Casement Windows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit