Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window
Contemporary Collection: Direct-set Window

    Contemporary Collection: Direct-set Window

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Es kann eine zarte und anmutige Kurve sein. Oder ein scharfer und überzeugender Winkel. Wenn Sie sich die Geometrie vorstellen können, können wir wahrscheinlich ein spezielles Formfenster konfigurieren, um Ihrem Design eine durchschlagende Interpunktion hinzuzufügen.

    Stil: Das schlanke Erscheinungsbild maximiert das Sichtglas und den Zutritt von natürlichem Licht.

    Geringer Wartungsaufwand: Das verkleidete Äußere muss nie gestrichen werden und verrottet oder zerfällt nicht.

    Materialien: Strapazierfähige und wartungsarme Außenteile aus extrudiertem Aluminium halten den härtesten Elementen stand und widerstehen Beulen, Beulen und Kratzern mit einer verrottungsbeständigen Zusammensetzung.

    Konfiguration: Größen sind variabel und formabhängig. Rechteckige Einheiten sind mit bis zu 70 Quadratfuß Glas erhältlich.

    Bedienung: Fensterdesign korrigiert.

    Energieeffizienz: Auswahlmöglichkeiten einschließlich energieeffizienter Zo-e-shield®-Verglasung und ENERGY STAR®-zertifizierter Fenster.

    Spezifikation
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSpecialShape
    • ProduktfamilieContemporary Collection
    • ProduktgruppeWeather Shield Contemporary Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • ETIM-CodeEC003536
    • ETIM-NameWindow (complete with frame)
    • UNSPSCNameFixed windows
    • UNSPSCCode30171609
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_25_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors and windows
    • Klassifizierung08 52 13
    • Format2014TitelMetal-Clad Wood Windows
    • OmniClassNummer23-17 13 00
    • OmniClassTitelWindows
    • CSIUniFormatIICodeB2020
    • CSIUniFormatIITitleExterior Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit