Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Membrana impermeabilizante poliuretano - weberdry PUR seal aqua

Google-Übersetzung,
100 % wasserbasierte Einkomponenten-Abdichtungsbahn
Spezifikation
  • 100% polyurethane liquid membrane based on steam permeable water, designed for waterproofing roofs, roofs, balconies, terraces, as well as wet areas such as bathrooms, kitchens, etc. suitable to be coated with ceramics or to be stepped on, if left uncovered. Resistant to root penetration.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerweberdry-PUR-seal-aqua
  • ProduktfamilieWaterproofing and moisture treatment
  • ProduktgruppeLiquid membrane waterproofing
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
  • IFCClassificationFloor
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_32_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaterproofing and tanking systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit