Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

wedi® Fundo Click and Seal® Drain System

Google-Übersetzung,

Unser neuer wedi Fundo Click and Seal® Ablauf setzt die erfolgreiche Leistung unserer bisherigen Ablauftechnologie fort und gewährleistet dauerhaft sichere Leistung sowie eine einfachere Montage. Mit dem neuen wedi Fundo Click and Seal® Ablauf bieten wir einen Ablauf und ein einheitliches Installationsverfahren für alle unsere Fundo-Designs.

Unsere Kunden profitieren nun von allen Funktionen und Funktionserweiterungen mit wedi Fundo Click and Seal® – unabhängig vom Duschdesign, ob Standard-Punktablauf, Linienablauf oder bodengleiche Dusche ohne Schwelle. Dies vereinfacht den Installationsprozess zusätzlich und erleichtert die Schulung professioneller Installateure und Mitarbeiter.

Spezifikation
  • Benefits of the Fundo Click and Seal® include:

    • Commercial grade, solid drain body
    • Fundo Click and Seal®Drain fits all Fundo shower bases
    • Drain Assembly included with every Fundo shower base or kit
    • Drain cover can move both vertically and laterally to accomodate any size tile
    • Drain cover can be selected a la carte, but standard cover remains included with Kits
    • Drain is equipped with extra weepholes for faster draining of water from thinset mortar layer
    • Hair strainer now included in drain assembly
    • Fast, clean and simple installation
    • No plumbing license, glue or sealant needed
    • “Click“ sound as check point marks visible from top view into drain confirm the drain has properly sealed to wedi base.
    • Seals to ABS, PVC, or cast iron waste pipe- even on drain/floor pipes up to 5° out of plumb
    • A special kit is available to seal to copper pipe
    • Can be cleanly and safely disassembled and reassembled, if plumbing needs to be replaced
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwedi-fundo-click-and-seal-drain-system
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-14
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit