Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 36"
wedi® Fundo Shower Bases 60" x 36"

    wedi® Fundo Shower Bases 60" x 36"

    Google-Übersetzung,

    Die originale wedi Fundo ® Duschwanne. Diese robusten, vorgeschrägten und wasserdichten Duschwannen werden mit einem wedi ® Fundo Click and Seal ® Ablauf geliefert. Passend zum gewünschten Design können Sie eine unserer quadratischen wedi Premium Ablaufabdeckungen wählen.

    Spezifikation
    • KEY FEATURES

      • Pre-sloped, all-in-one shower base
      • 100% internally waterproof and moldproof
      • Can be cut or extended in size
      • wedi® Fundo Click and Seal Drain Kit included
      • Premium material quality extends lifetime of the shower construction
      • Save time and money through wedi’s simple and fast installation process
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwedi-fundo-shower-bases-60-36
    • ProduktfamilieWedi US
    • ProduktgruppeShower Products
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit