Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Evergreen® Pro Gas Boiler
Evergreen® Pro Gas Boiler

    Evergreen® Pro Gas Boiler

    Google-Übersetzung,

    Der Evergreen® Pro Heizkessel sorgt dauerhaft für behagliche Wärme in allen Bereichen Ihres Hauses. Er eignet sich ideal für Wohnhäuser, kleinere Gewerbebetriebe sowie Einzel- und Mehrfamilienhäuser und bietet dank ZoneStacking bis zu 24 programmierbare Heizzonen. Er vereint alle Ihre Wünsche an eine Heizung: leiser Betrieb, ansprechendes Design, Stand- oder Wandmontage, Umweltverträglichkeit, hoher Heizkomfort und optimale Energieeinsparung.

    Merkmale:

    • Flexible Größenanpassung: Erhältlich in 5 Größen (110, 155, 220, 299, 399 MBH); die kompakte Bauweise ermöglicht die Aufstellung auf dem Boden oder die optionale Wandmontage der Modelle 220–399 MBH.
    • Langlebiges Design: Edelstahl-Feuerrohr-Wärmetauscher mit nichtmetallischem Sockel; schlankes, modernes Design sorgt für ästhetischen Mehrwert.
    • Benutzerfreundliche Steuerung: Schnelle Einrichtung mit 10 Heizsystem-Voreinstellungen und Einrichtungsassistent für Einzel- oder Mehrkesselanlagen; Modbus®-Konnektivität zum Gebäudeleitsystem.
    • Hohe Effizienz: 95 % AFUE (110–299 MBH); 96,5 % Verbrennungseffizienz (399 MBH); SmartSequencing maximiert die Energieausbeute über mehrere Kessel hinweg.
    • Vielseitige Heizmöglichkeiten: Sorgt für gleichmäßigen Komfort im ganzen Haus; ZoneStacking unterstützt bis zu 24 programmierbare Zonen in Mehrkesselanlagen.
    • Erweiterte Garantie: 5 Jahre erweiterte Garantie auf Ersatzteile bei Registrierung innerhalb von 90 Tagen nach Installation (nur für Privatkunden).
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerevergreen-pro-gas-boiler
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeCommercial boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Klassifizierung23 52 00
    • Format2014TitelHeating Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA