Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ultra® Gas Boiler Series 4

Ultra® Gas Boiler Series 4

Google-Übersetzung,

Die Ultra® Serie 4 verfügt über einen hochmodernen Wärmetauscher mit Nanotechnologie-Beschichtung, die wie „Ultra Armor“ wirkt und Ablagerungen im Wärmetauscher reduziert, während gleichzeitig eine hohe Effizienz erhalten bleibt.

MERKMALE:

  • Langlebiges Design: Wärmetauscher aus beschichtetem Aluminiumguss und hochwertiger Edelstahlbrenner für einen leisen und zuverlässigen Betrieb.
  • Hohe Effizienz: Bis zu 94 % DOE AFUE-Effizienz.
  • Erweiterte Garantie: 5 Jahre erweiterte Garantie auf Ersatzteile bei Kesselregistrierung (innerhalb von 90 Tagen nach Installation, nur für Privatkunden).
  • Systemsensorik: Überwacht Kessel-, System- und Außentemperaturen.
  • Mehrere Heizkessel: Kann zusätzliche Heizkessel oder Heizgeräte steuern.
  • Temperaturmanagement: Unterstützt 1 bis 3 Sollwerte für die Einzel- oder Mehrzonensteuerung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerweil-mclain-003
  • ProduktfamilieResidential Boilers
  • ProduktgruppeGas Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-02-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 13
  • OmniClassTitelCondensing Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit