Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1
SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1

    SVF Stainless Vertical Firetube (1500–3000 MBH) Series 1

    Google-Übersetzung,

    Der SVF™-Kessel vereinfacht Aufbau und Installation und spart so Zeit, Arbeitsaufwand und Kosten. Dank seiner korrosionsbeständigen und langlebigen Materialien ist der neue Edelstahl-Vertikal-Flammrohrkessel von Weil-McLain verschleißfest und bietet Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Als innovative Ergänzung unseres Portfolios an Gewerbekesseln erfüllt er alle gängigen Ausschreibungsanforderungen für Neubauten.

    Merkmale:

    • Hohe Effizienz: Branchenführender thermischer Wirkungsgrad von bis zu 96,8 %.
    • Langlebiger Wärmetauscher: Vertikaler Wärmetauscher aus Edelstahl.
    • Flexible Größenanpassung: Erhältlich in 4 Größen: 1500, 2000, 2500 & 3000 MBH.
    • Brennstoffoptionen: Erdgas- oder Propangas-Wasserboiler.
    • Hochdruck: Betriebsdruck 160 psi.
    • Breiter Modulationsbereich: Bis zu 10:1 Abwärtsverhältnis.
    • Wartungsfreundlich: Austauschbare Kondensatwanne aus Edelstahl mit leichtem Zugang.
    • Montagefreundlich: Integrierte Rollen und Nivellierfüße für eine montagefreundliche Installation durch den Fachmann.
    • Kompaktes Design: Standardmäßige „Türpassform“-Konfiguration.
    • Nullabstand: Montage nebeneinander möglich.
    • Schneller Zugriff: Die klappbare Abdeckplatte ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Brenner und Feuerrohre für Wartungsarbeiten.
    • Intelligente Steuerung: Fortschrittliches Unity™-Steuerungssystem mit integriertem Einrichtungsassistenten (kompatibel mit 70–3000 MBH).
    • Bewährte Zuverlässigkeit: Langlebige Weil-McLain-Konstruktion für dauerhafte Leistung.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersvf-stainless-vertical-firetube-1500-3000-mbh-series-1
    • ProduktfamilieBoilers
    • ProduktgruppeCommercial boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • Klassifizierung23 52 39
    • Format2014TitelFire-Tube Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 00
    • OmniClassTitelCommercial Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit