Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System

Weil Pump - Series 5400 Triplex Booster System

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Für den Einsatz in Wasserversorgungsanwendungen, die konstanten Druck erfordern, wie zum Beispiel:

  • Wasserversorgung
  • Druckverstärkung
  • Landwirtschaft
  • Wasch-/Berieselungsanlagen
  • Kühlkreisläufe
  • Kondensatrückführung

Max. Durchfluss: 3.160 GPM

Max. Fallhöhe: 309 m


Spezifikation
  • Equipment/Function:

    • 1/3HP-100HP per pump (up to four pumps in parallel)
    • Strong base support with close fitting profile to maneuver through doorways
    • Smaller footprint allows for installations into tight areas
    • NSF/ANSI 61 & 372 certified systems 304 stainless steel construction
    • Full system kWH energy reporting
    • Real-time diagnostics and remote monitoring
    • Onboard ModBUS and optional BACnet & LonWorks interface
    • Variable speed control per pump
    • Adjustable low-pressure cut-out
    • Balanced run time across all pumps

    Technical Data:

    • Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°C to 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    • Electrical Connections: 1~IN 3~208-230 OUT/3~208-230/460/575V
    • Rated Pressure: 232/363/435 PSI
    • Flange Connections: 150 or 300 Class flanges depending on booster working pressure
    • TEFC motors standard

    Materials of Construction:

    • All 304 Stainless Steel Construction
    • NSF/ANSI 61 Certified Systems
    • EPDM/FKM Elastomers
    • Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries-5400-triplex-booster-system
  • ProduktfamilieWeil Pump
  • ProduktgruppeBooster System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-09-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps