Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eingangsgitter A22x22 L-Rahmen Guss
Eingangsgitter A22x22 L-Rahmen Guss
Eingangsgitter A22x22 L-Rahmen Guss
Eingangsgitter A22x22 L-Rahmen Guss
    Weland AB

    Eingangsgitter A22x22 L-Rahmen Guss

    4.4 von 5 Sternen4.4(29 Bewertungen)

    Ein komplettes Eingangsgitter mit einem Gussrahmen. Das Gitter verfügt über einen Bodenrost mit einem etwas engeren Gittermuster und eignet sich gut für Schulen und Industriebereiche usw. Das Eingangsgitter besteht aus Flachstäben in beiden Richtungen. Wählen Sie für eine schnellere Lieferung aus einer Reihe verschiedener Formate, die wir auf Lager haben, oder bestellen Sie Sonderanfertigungen speziell für Ihre Anforderungen. Optional sind auch andere Rahmenausführungen erhältlich.

    Spezifikation
    • Eingangsgitter vom Typ A
      Maschenweite: A22x22 mm
      Höhe: 25mm
      Inkl. Rahmen aus L-30x30x3 mit Klammern zum Vergießen
      Alle Materialien sind feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerentrance_grating_a22x22_frame_l30x30x3
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Eingangsbereich
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Klassifizierung12 48 23
    • Format2014TitelEntrance Floor Grids

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Finnland
    Island
    Norwegen
    Schweden