Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spindeltreppe
Spindeltreppe
Spindeltreppe
Spindeltreppe
Spindeltreppe
Spindeltreppe
    Weland AB

    Spindeltreppe

    4.2 von 5 Sternen4.2(57 Bewertungen)

    Nehmen Sie Ihre Anpassungen an der Treppe unter Eigenschaften > Bemaßung vor (siehe Bild 2). Die Funktionen der Familie unterliegen den folgenden Einschränkungen und sind an unsere Konstruktionsvorlage angepasst. Die Familie funktioniert am besten in den folgenden Bereichen:
    Radius: 600-1400 mm
    Stufen/Lauf: 14–28
    Tritthöhe: 155–220 mm
    Stufentiefe: 150–360 mm

    Weland-Wendeltreppe mit Treppenradius von 600 bis 1400 mm erhältlich. Alle Treppenkomponenten sind in vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zu Ihrer individuellen Umgebung und Ihren Vorlieben. Dank eines einfachen Designs ist es auch einfach zu montieren. Unsere Wendeltreppen für den Außenbereich sind standardmäßig feuerverzinkt, aber auch lackiert erhältlich. Um die Sicherheit und Zugänglichkeit im Treppenhaus zu erhöhen, bieten wir eine Reihe zusätzlicher Zubehörteile an, die diese Aspekte vereinfachen.

    Spezifikation
    • Treppenradius: 800 - 1000 mm
      Schrittwinkel: 13-25*
      Belag: Gitterrost
      Geländer: Bügel im Treppenlauf
      Handlauf: Stahlrohr Ø42x1,5 mm
      Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspiral_staircase
    • ProduktfamilieSpiral Stairs
    • ProduktgruppeEscape and Industry
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFeuerverzinkt
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Treppen
    • IFCClassificationTreppe
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
    • Klassifizierung05 51 00
    • Format2014TitelMetal Stairs
    • OmniClassNummer23-17 23 17 13
    • OmniClassTitelSpiral Stairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit