Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gerade Treppe,  Geländer Mitnehmer
Weland AB

Gerade Treppe, Geländer Mitnehmer

4.0 von 5 Sternen4.0(15 Bewertungen)

Weland stellt auf effiziente Weise stabile, sichere und einfach zu montierende gerade Treppen von hoher Qualität her. Die Treppen sind aus Stahl und bestehen aus wenigen Hauptkomponenten. Die Stufen und Geländer gibt es in vielen Ausführungen, meist bestehen die Stufen jedoch aus Gitterrosten mit einer Sicherheitsvorderkante.

Spezifikation
  • Breite: 400-2000 (in 100 mm Schritten bis 1800 mm) Andere Breiten: 2000 mm
    Treppenstufen aus Gitterrosten TH6-S mit Sicherheitsnase, Maschenweite: c/c 34 x 75 mm
    Handlauf und Pfosten: Stahlrohr Ø 42 mm
    Mitnehmer: Stahlrohr Ø 28 mm
    Geländerhöhe: 1100 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst-stair_last_step_below_floor_level_in
  • ProduktfamilieStraight stairs
  • ProduktgruppeEscape and industry
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-04-17
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialFeuerverzinkt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Treppen
  • IFCClassificationTreppe
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_35_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStairs
  • Klassifizierung05 51 00
  • Format2014TitelMetal Stairs
  • OmniClassNummer23-17 23 17
  • OmniClassTitelStairs

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Deutschland
Finnland
Island
Norwegen
Schweden