Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIKE Bicycle Rack, One Sided
BIKE Bicycle Rack, One Sided

    BIKE Bicycle Rack, One Sided

    Google-Übersetzung,

    BIKE Fahrrad ist ein erschwingliches Produkt mit wählbarer Länge.
    Die Installation verläuft aufgrund des geringen Gewichts und der einfachen Konstruktion reibungslos.

    Die Profile sind in pulverbeschichtetem Aluminium und die Radhalter in feuerverzinkter Ausführung.
    BIKE ist in jeder Standardfarbe erhältlich; Schwarz, Grau, Grün und Braun. Andere Farben gegen Pauschalpreis.

    BIKE kann auf Betonblöcken oder Fußplatten installiert werden.

    Weland Aluminium AB liefert Produkte mit CE-Kennzeichnung.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@welandutemiljo.se.

    Spezifikation
    • Picture 1: BIKE 2.0 (4pl) c/c 2000 mm.

      Picture 2: BIKE 2.5 (5pl) c/c 2500 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWAL_bicycle_rack
    • ProduktfamilieBicycle parking
    • ProduktgruppeBicycle rack
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCycle stands and lockers
    • OmniClassNummer23-11 29 11 11
    • OmniClassTitelBicycle Racks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit