Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes
Snow Guard with 3 tubes

    Snow Guard with 3 tubes

    Google-Übersetzung,

    Schneefang mit 3 Rohren ist stabil und ideal geeignet für ältere Dächer, wo ein älteres Aussehen angestrebt wird. Die Rohre sind an einem Ende gecrimpt und lassen sich einfach zusammenstecken.

    Dieser Schneefang dient auch als Traufgeländer.

    Die Halterungen für Schneefang werden mit c/c max 1200 mm montiert.

    Spezifikation
    • Components made of galvanized steel.
      Tubes: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831335

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersnow_guard_with_3_tubes
    • ProduktfamilieRoof Safety
    • ProduktgruppeSnow Guards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_16_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAvalanche and snow barrier systems
    • Klassifizierung07 72 53
    • Format2014TitelSnow Guards
    • OmniClassNummer23-13 41 21
    • OmniClassTitelRoof Snow Guards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit