Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICTEC 50SG - Fassade
WICTEC 50SG - Fassade
    WICONA

    WICTEC 50SG - Fassade

    3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)

    Charakteristisch für die Structural-Glazing-Fassade WICTEC 50SG ist die filigrane Optik mit schlanken Silikonfugen zwischen den einzelnen Verglasungselementen. Das System bietet Ganzglastechnik mit Isolierverglasung und kann sowohl in vertikalen Fassaden wie in Glasdächern eingesetzt werden. Auf Basis der WICTEC Pfosten-Riegel-Fassade können diese Varianten einfach und wirtschaftlich auf höchstem technischem Niveau erstellt werden. Mit dem WICLINE 90SG Flügel in Ganzglasausführung wird die homogene Ganzglasoptik bei Senk-Klappoder Parallel-Ausstellfenstern zusätzlich unterstrichen.

    Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 13380 / Bauaufsichtliche Zulassungen

    Luftdurchlässigkeit: Klasse AE

    Schlagregendichtheit: RE 750

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: 2000 Pa, Sicherheit± 3000 Pa

    Stoßfestigkeit: Klasse E5 / I5

    Zulassung: ETA 12/0551 (European Technical Approval)

    Qualitätsmanagement: Zertifiziert nach ISO 9001:2008

    Umweltmanagement:  Zertifiziert nach ISO 14001

    Spezifikation
    • TECHNISCHE LEISTUNGEN:

      Systembreite: Tragprofile 50 mm Außen Silikonfuge, Fugenbreite 23 mm

      Wärmedämmung: Uf  bis 1,2 W/(m²K)

      Füllungsdicken: bis 64 mm

      Konstruktionsbeschreibung:

      ETA-Zulassung erteilt (European Technical Approval)

      Hochwertige und ansprechende Optik

      Grundkonstruktion WICTEC 50 mit gleichem Dichtsystem und gleicher Verbindungstechnik

      Prozesssichere und kostengünstige SG-Fassade

      Einfache, rationelle und schnelle Montage durch vormontierbare Halter

      Kombinierbar wahlweise mit horizontalen oder vertikalen Abdeckleisten in verschiedenen Konturen

      Öffnungselemente in Ganzglasausführung als Senk-Klappoder Parallel-Ausstellflügel WICLINE 90SG möglich

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICTEC_50SG_CW
    • ProduktfamilieCurtain Wall
    • ProduktgruppeStructural glazing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716