Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WICLINE 65 NG - Window
WICLINE 65 NG - Window
    WICONA

    WICLINE 65 NG - Window

    Google-Übersetzung,

    Luftdurchlässigkeit: Klasse 4

    Schlagregendichtheit: Klasse E1500

    Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C5

    Akustische Leistung: Rw (C;Ctr) = 47 (-1;-3) dB

    Bedienkräfte: Klasse 1

    Tragfähigkeit

    von Sicherheitseinrichtungen:

    Erfüllt

    Mechanische Festigkeit: Klasse 4

    Wiederholtes Öffnen/Schließen: Klasse 3 (20000 Zyklen)

    Korrosionsbeständigkeit

    der Armaturen:

    Klasse 5

    Einbruchhemmung: RC2, RC3 und PAS24

    Nachhaltigkeitsleistung 82,21 kg CO2-Äquivalente/m² für eine

    B 1000 x H 1400 mm Element

    Spezifikation
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      Aluminum profiles in Circal 75R® high insulation multichamber system in symmetric design, high quality and sustainable thermal insultation thanks to two PA Foam strips. Patented corner and butt joint connection technology for high rigidity of frames and vents

      Infill thickness:

      Up to 59 mm

      Thermal insulation:

      Uw up to 0.90 W/(m²K) for 1.23 x 1.48 m vents with

      Ug 0.5 W/(m²K) triple-glazed and Swisspacer Ultimate

      Sealing concept:

      2 central gasket solutions:

      EPDM gasket with corner pieces

      EPDM foam gasket with corner piece or wrap around installation

      Hardware:

      Concealed hardware:

      Turn, T&T, TbT and tilt applications including motorisation

      Height up to 3 m, Width up to 1.6 m, Weight up to 160 kg

      180° opening up to 110 kg

      Option of opening limitors, microventilation

      Additional designs:

      Reduced threshold 15-20 mm available on Patio window

      and Residential door applications

      Drop seal solution on Residential door application

      Facade integration profiles

      Coupling profiles

      Motorisation on tilt window

      Wireless window contact

      Magnetic window contact

      WICTOUCH handles, available powder coated and anodized

      Compatible with WICLINE NG Installation.

      WICSTYLE 65 NG

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWICLINE_65_NG_W
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeWindows 65/75
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1600
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)65
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Flügelfenster
    • IFCClassificationFenster
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit